Monitores Alber para baterías estacionarias
Los monitores Alber para baterías estacionarias permiten conocer constantemente el estado de salud de una batería, de modo que se le alerte 24/7 de cualquier condición anormal.
BDSU
Los sistemas de monitoreo de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías selladas de 12 y 16 voltios.
BDS-256XL
El BDS–256XL es un monitor autónomo para baterías para aplicaciones de UPS. Este monitorea baterías de 2 V a 16 V; sin embargo, está optimizado para monitorear celdas VLA de 2 V.
UXIME
El Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) es un monitor en tiempo real para baterías estacionarias que se usa en aplicaciones industriales y de gran volumen de energía eléctrica de servicios públicos.
ELS2
El Electrolyte Level Sensor (ELS2) es un sensor de nivel no invasivo con monitoreo de temperatura diseñado para una instalación rápida y una configuración sencilla.
UXTM
El Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) es un monitor para baterías estacionarias diseñado para uso en telecomunicaciones o en centros de datos con alimentación de CD.