Monitores Alber para baterías portátiles
Los monitores portátiles permiten un eficiente mantenimiento y servicio de baterías ventiladas (VLA) y selladas (VRLA).
Cellcorder CRT-400
El comprobador Cellcorder™ Cell Resistance Tester CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente con las normas del IEEE para la comprobación de baterías.
Digital Battery Hydrometer
El DMA35 es un medidor digital portátil y autónomo de gravedad específica y temperatura del electrolito adecuado para entornos industriales exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza bancos de cualquier tamaño hasta 256 celdas, realiza pruebas de capacidad de corriente constante y de capacidad de potencia, admite pruebas de UPS y más.
Continuous Load Units
La unidad Continuous Load Unit proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede usarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como un instrumento autónomo con la caja de control manual.