Monitores Alber de baterías para transmisión
y distribución de servicios públicos, energía eléctrica y gas
UXIME
El Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) es un monitor en tiempo real para baterías estacionarias que se usa en aplicaciones industriales y de gran volumen de energía eléctrica de servicios públicos.
ELS2
El Electrolyte Level Sensor (ELS2) es un sensor de nivel no invasivo con monitoreo de temperatura diseñado para una instalación rápida y una configuración sencilla.
Cellcorder CRT-400
El comprobador Cellcorder™ Cell Resistance Tester CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente con las normas del IEEE para la comprobación de baterías.
Digital Battery Hydrometer
El DMA35 es un medidor digital portátil y autónomo de gravedad específica y temperatura del electrolito adecuado para entornos industriales exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza bancos de cualquier tamaño hasta 256 celdas, realiza pruebas de capacidad de corriente constante y de capacidad de potencia, admite pruebas de UPS y más.
Battery Xplorer Enterprise
El software BXE cuenta con una interfaz del usuario intuitiva que permite una fácil revisión de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.