Monitores Alber de baterías para centros de datos
BDSU
Los sistemas de monitoreo de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías selladas de 12 y 16 voltios.
BDS-256XL
El BDS-256XL es un monitor autónomo para baterías para aplicaciones de UPS. Este monitorea baterías de 2 V a 16 V; sin embargo, está optimizado para monitorear celdas VLA de 2 V.
Cellcorder CRT-400
El comprobador Cellcorder™ Cell Resistance Tester CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente con las normas del IEEE para la comprobación de baterías.
Digital Battery Hydrometer
El DMA35 es un medidor digital portátil y autónomo de gravedad específica y temperatura del electrolito adecuado para entornos industriales exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza bancos de cualquier tamaño hasta 256 celdas, realiza pruebas de capacidad de corriente constante y de capacidad de potencia, admite pruebas de UPS y más.
Continuous Load Units
La unidad Continuous Load Unit proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede usarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como un instrumento autónomo con la caja de control manual.
Battery Xplorer Enterprise
El software BXE cuenta con una interfaz del usuario intuitiva que permite una fácil revisión de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.