Nuestras Marcas
Alber™
Vertiv's Alber stationary battery monitors allows for continuous status of a battery's state of health so you're alerted 24x7 of any abnormal conditions. Portable monitors provides efficient maintenance and service of vented (VLA) and sealed (VRLA) batteries. Alber software provides a single view of all Alber monitoring systems, batteries and Lithium Ion battery racks.
Avocent®
Cuando tenga que tomar el control de varios dispositivos de TI en un cuarto o en distintas áreas geográficas, puede confiar en que los interruptores de teclado, vídeo y mouse (Keyboard, Video and Mouse, KVM) y consolas en serie Avocent o Cybex™ líderes del mercado le proporcionen acceso sencillo de un único punto a datos del sistema valiosos.
Geist™
Ensuring data center availability and business continuity requires that the last link in the power chain, the rack power distribution unit (rPDU), operates as intended to support dynamic operations in the areas of power, cooling, monitoring, and overall data center infrastructure management (DCIM).
Liebert
Los centros de datos y los sitios de computación en el extremo de la red son nuestro negocio principal. La infraestructura inteligente y eficiente de potencia y de refrigeración es crítica para garantizar el acceso continuo a las aplicaciones vitales y a los datos. Los sistemas de potencia y de gerenciamiento térmico Liebert están diseñados para proteger su entorno de TI y adaptarse a sus necesidades dinámicas.
NetSure™
Su red juega un papel crítico en su negocio. Lo último que quiere es preocuparse por un fallo de la infraestructura de CD. Con una confiabilidad superior y un espacio reducido, la plataforma NetSure mantiene los datos fluyendo a las oficinas centrales, centros de datos y a al extremo de su red.