Centros de datos pequeños
Centros de datos pequeños de Vertiv personalizados según tus necesidades.
La ventaja Vertiv
Los centros de datos pequeños ofrecen una solución completa que combina alimentación eléctrica, refrigeración, monitorización y racks diseñados para superar expectativas y limitaciones únicas.
Aprovechando las familias de productos SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX y SmartMod™, nuestro equipo global crea soluciones de alta capacidad y tamaño físico muy reducido. Los centros de datos micromodulares de Vertiv combinan las instalaciones de infraestructura de IT y de soporte en una unidad prefabricada independiente.
Soluciones globales de Vertiv

Construye con infraestructura independiente, previamente probada e integrada.

Crea un entorno todo en uno para obtener redes de última generación y servicios de IT optimizados.

Instálalo en un edificio o como estructura independiente.
Traslado de la infraestructura de misión crítica de Twin Rivers

Con más de 45 escuelas, el distrito escolar unificado Twin Rivers necesitaba trasladar su centro de datos y actualizarlo para mejorar su capacidad para responder a las crecientes necesidades de misión crítica del distrito.
En lugar de trasladar un centro de datos grande y ya obsoleto, Vertiv simplificó los requisitos de misión crítica de Twin Rivers a un SmartAisle™ de 14 racks. La próxima vez que Twin Rivers necesite aumentar sus capacidades, solo tendrá que expandir el SmartAisle, sin desperdiciar recursos para trasladar y sustituir el centro de datos. SmartAisle de Vertiv es la solución perfecta para cualquier renovación o traslado de misión crítica.
Productos y servicios relacionados
Infraestructura SmartMod
Edificios prefabricados para una amplia variedad de aplicaciones y sectores, diseñados con módulos premontados fácilmente transportables para un rápido despliegue. SmartMod™ ha sido específicamente diseñado para las necesidades de los administradores de centros de datos, con armarios prefabricados, de despliegue rápido e inteligentes para centros de datos modulares.
SAI Liebert EXS 10-40 kVA
Liebert® EXS combina diseño compacto y rendimiento mejorado. Es capaz de proporcionar la máxima potencia activa posible en un formato compacto. De hecho, su diseño mejorado reduce su huella al mínimo y mejora su rendimiento de doble conversión hasta un 96,2 %, brindando protección eléctrica continua con una óptima configuración interna de baterías en una solución independiente.
SAI Liebert ITA2, 10-20 kVA
Gracias a su tecnología online de doble conversión, a su factor de potencia unitario y a un diseño para rack o torre compacto, Liebert ITA2 es la solución de protección de alimentación perfecta para salas de ordenadores y para equipos de red y almacenamiento.
Liebert CRV, unidad de refrigeración de tipo "in the row"
Una unidad de refrigeración autónoma para centros de datos que resulta idónea para refrigerar racks de servidores en centros de datos pequeños o medianos. Liebert CRV cuenta con iCOM Control y un compresor Digital Scroll para una alta fiabilidad y una gestión del calor optimizada del centro de datos.
Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.