ALIMENTAR Y PROTEGER
LAS ESTACIONES BASE DE 5G
El suministro de la latencia ultrabaja y el alto ancho de banda a las frecuencias más compatibles con la tecnología 5G requiere redes densas con muchas más estaciones base que las arquitecturas 3G y 4G existentes. Estas ubicaciones requieren recursos informáticos eficaces que tengan la capacidad de duplicar el consumo de energía en cada torre y, fundamentalmente, cambiar las exigencias impuestas a la infraestructura de alimentación y refrigeración.
Los sistemas de potencia CC fiables y eficientes son esenciales para la expansión de la red 5G y la reducción de los gastos operativos en esas ubicaciones con tecnología 5G. Además, esas ubicaciones con tecnología 5G, que consumen mucha energía, presentan retos prácticos. Si no se aumenta la energía necesaria, el traspaso de la potencia de la base de la torre a la radio a menudo fuerza un consumo de batería que podría dejar el centro desatendido si se produjera una interrupción inesperada. Tenemos soluciones para todas estas necesidades, así como armarios para proteger los equipos 5G del clima, el vandalismo y los robos.
Caso de éxito
Vertiv permite que un importante proveedor de infraestructuras desarrolle su estrategia energética reduciendo su carga de consumo en el despliegue de la tecnología 5G y contribuyendo a sus compromisos de sostenibilidad añadiendo capacidades de energía solar a las ubicaciones de acceso de radio. El despliegue de convertidores y paneles solares NetSure garantiza la eficiencia energética de la ubicación sin interrumpir el servicio. La adición de convertidores y paneles solares a una ubicación de esta manera ayuda a reducir los costes operativos del proveedor de servicios públicos y protege el medio ambiente, ya que se reducen los combustibles fósiles consumidos por los generadores diésel. Es una solución en la que todos ganan.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LOS RETOS DE TU RED DE ACCESO 5G

Consideraciones clave
- Dimensionar el sistema de potencia CC para cumplir con los requisitos actuales y futuros.
- Satisfacer la necesidad de un despliegue rápido.
- Garantizar la ausencia de tiempo de inactividad al ampliar la distribución de energía y carga.
- Mejorar la eficiencia energética con actualizaciones o reacondicionamientos.


Consideraciones clave
- Monitorizar el uso y el consumo de potencia de las ubicaciones.
- Asegurar que los sistemas de potencia CC ofrecen una operación eficiente sin comprometer la fiabilidad.
- Evaluar la viabilidad de las fuentes de energía alternativas.
- Adaptarse al crecimiento futuro.


Consideraciones clave
- Medir la distancia entre el sistema de potencia CC y la radio.
- Asegurar que los cables satisfagan las necesidades del centro.


Consideraciones clave
- Comprender los requisitos del clima y la gestión térmica.
- Evaluar la naturaleza de las amenazas humanas y los posibles costes en comparación con la seguridad mejorada.

Recursos
CONTACTA CON NOSOTROS
Rellena el formulario o llámanos para que te pongamos en contacto con un especialista.
¡Gracias por su solicitud!
Nos pondremos en contigo a la mayor brevedad.