El futuro del poder del centro de datos hoy
La misma innovación tecnológica que permite nuestros estilos de vida activos y conectados - la batería de ion-litio - ha ido mucho más allá de los dispositivos móviles y ha llegado al centro de datos.
Lo que alguna vez se consideró el futuro de la energía de backup es ahora una realidad y aborda muchos de los desafíos que los operadores han estado afrontando durante décadas con los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) que han dependido predominantemente de aparatosas baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA).
Ventajas de la batería de ion-litio frente a la VRLA
Menor coste total de
propiedad (TCO)
- Hasta un 50 % de ahorro durante toda la vida útil
Más pequeña y más ligera
- Más fácil de instalar
- Flexibilidad en la instalación
- Más tiempo de autonomía en la misma cantidad de espacio
Vida útil más larga
- Dura de 8 a 10 años o más
- Menos o ningún reemplazo
- Soporta temperaturas más altas sin degradación
Mayor tiempo de autonomía
- Menos de 4 horas para una recarga completa
Preguntas frecuentes
P1. ¿Existen diferentes tipos de baterías de ion-litio?
R1. Sí. Hay variantes químicas de óxido de cobalto de litio (LCO), fosfato de hierro y litio (LFP), óxido de manganeso de ion-litio (LMO) y óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC), por nombrar algunas. Nuestros diseñadores tienen preferencia por los LFP y LMO a causa de su rendimiento y sus parámetros de seguridad. Son las mismas tecnologías que utilizan los principales fabricantes de automóviles en sus coches eléctricos.
P2. ¿Son seguras las baterías de ion-litio?
R2. El tipo de baterías de ion-litio que suelen verse en los medios de comunicación debido a problemas de sobrecalentamiento, conocidos como fugas térmicas, se utilizan principalmente en teléfonos móviles y patinetes eléctricos. Los productos químicos utilizados en las aplicaciones de SAI tienen diseños de envasado mucho más estrictos. Nuestras soluciones de baterías de ion-litio tienen un mecanismo de desconexión a prueba de fallos que se activa en caso de problema.
P3. ¿Cuáles son las principales ventajas de las baterías de ion-litio frente a las de plomo-ácido?
R3. Las baterías de ion-litio proporcionan niveles de densidad de potencia impresionantes. Esto significa que se necesita menos espacio para proporcionar la misma potencia. Suelen durar más, pesan menos, se recargan más rápido y pueden funcionar a temperaturas más altas.
P4. Con ventajas tan impresionantes, ¿cuáles son las desventajas?
R4. Su precio de compra inicial es actualmente del orden de 1,75 veces más que las de VRLA. Pero una evaluación de TCO más completa incluiría el coste inicial, el coste de instalación, los ahorros por sustitución retrasada, el valor del reemplazo, el valor del espacio ahorrado, los gastos de eliminación y los costes de mantenimiento.
P5. ¿Puede una instalación de centro de datos utilizar un enfoque híbrido, mediante el cual combinamos tecnologías de baterías?
R5. Si se refiere a la combinación de tecnologías dentro de un sistema SAI único, la respuesta es no. Pero si existe más de un sistema SAI, no hay razón para que no pueda operar diferentes tipos de soluciones de batería en cada uno.
P6. ¿Tiene Vertiv experiencia específica con baterías de ion-litio?
R6. Sí. Nuestros ingenieros y equipos de productos han estado a la vanguardia en la integración de baterías de ion-litio en sistemas SAI y las han estudiado y probado completamente desde 2011. De hecho, contamos con instalaciones de clientes en funcionamiento en varios continentes.
Productos de ion-litio y servicios relacionados
Single Phase Lithium-Ion UPS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator
Recursos adicionales

- Esperanza de vida de las baterías de ion-litio en aplicaciones estacionarias
- Proyección de tiempos de autonomía para baterías de ion-litio
- Seguridad de la batería de ion-litio y códigos de impacto de incendios