Centro de datos Edge
Personaliza tu Edge Computing con soluciones globales de Vertiv.
La ventaja Vertiv
Vertiv utiliza técnicas de integración modular para fabricar soluciones personalizadas para tu aplicación sin renunciar a las ventajas de un proceso simplificado.
Aprovechamos y personalizamos productos líderes en el sector, incluidas las infraestructuras SmartMod™ y SmartMod™, trabajamos de acuerdo a las normas y regulaciones y trabajamos con los responsables de infraestructura según sea necesario. Con las soluciones globales de Vertiv, puedes implementar centros de datos Edge modulares de cualquier escala construidos para maximizar la flexibilidad, mejorar la escala e impulsar la eficiencia.
Descargar el folleto
Soluciones globales de Vertiv

Preconfigura y prehomologa diseños específicos con más de 60 ingenieros.

Agiliza la respuesta a exigencias imprevistas en menos tiempo de despliegue.

Utiliza la experiencia de Vertiv combinada con la de los partners especializados en la materia para simplificar los retos de misión crítica.
Productos y servicios relacionados
Infraestructura SmartMod
Edificios prefabricados para una amplia variedad de aplicaciones y sectores, diseñados con módulos premontados fácilmente transportables para un rápido despliegue. SmartMod™ ha sido específicamente diseñado para las necesidades de los administradores de centros de datos, con armarios prefabricados, de despliegue rápido e inteligentes para centros de datos modulares.
SAI Liebert APM, 30-600 kW
Liebert® APM es un SAI versátil y modular, sin transformador, que se ha diseñado para funcionar con un rendimiento energético óptimo de hasta el 96,3% para proteger las aplicaciones críticas de empresas de tamaño mediano o grande.
Liebert CRV, unidad de refrigeración de tipo "in the row"
Una unidad de refrigeración autónoma para centros de datos que resulta idónea para refrigerar racks de servidores en centros de datos pequeños o medianos. Liebert CRV cuenta con iCOM Control y un compresor Digital Scroll para una alta fiabilidad y una gestión del calor optimizada del centro de datos.
SAI Liebert EXL S1, de 100 a 1200 kW
Liebert® EXL S1 ofrece alimentación segura, protección de primer nivel y máximo ahorro de energía para centros de datos de tamaño medio o grande e instalaciones críticas. El modo online dinámico de alta eficiencia logra un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad.
Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.