Estación de aterrizaje del cableado
Aproveche las soluciones globales de Vertiv para estaciones personalizadas de aterrizaje del cableado
La ventaja Vertiv
Vertiv ofrece la infraestructura física y eléctrica fundamental para las estaciones de aterrizaje de cableado, sea cuál sea la cantidad y en cualquier parte del mundo.
Vertiv aprovecha la amplitud de nuestro portfolio y la experiencia de nuestros partners expertos en la materia para ofrecer soluciones replicables, modulares, montadas in situ y personalizadas para los mercados locales. Nuestro enfoque se basa en soluciones probadas que personalizamos para ofrecer la combinación perfecta entre capacidad diferenciadora, mejor valor y entrega rápida.
Descargar el folleto
Soluciones globales de Vertiv

Preconfigura y prehomologa diseños específicos con más de 60 ingenieros para reducir el tiempo de instalación in situ.

Reduce los tiempos de despliegue para que tu negocio pueda alinear mejor la demanda con las inversiones.

Participa desde el desarrollo de los requisitos iniciales y durante todo el proceso, hasta la ejecución del proyecto.
Productos y servicios relacionados
Infraestructura SmartMod
Edificios prefabricados para una amplia variedad de aplicaciones y sectores, diseñados con módulos premontados fácilmente transportables para un rápido despliegue. SmartMod™ ha sido específicamente diseñado para las necesidades de los administradores de centros de datos, con armarios prefabricados, de despliegue rápido e inteligentes para centros de datos modulares.
Sistema de alimentación de CC de la serie NetSure 7000
Diseñado para instalaciones centrales de telecomunicaciones y centros de datos de tamaño medio, es ideal para reemplazar soluciones menos eficientes energéticamente en centros donde la ampliación de alimentación eléctrica, la eficiencia y la disponibilidad del sistema son claves para el éxito. Con gestión de carga inteligente para mediciones de corriente individuales.
Sistema de alimentación de CC de la serie NetSure 5000
Sistemas de alimentación de CC diseñados para una total flexibilidad con una gran variedad de configuraciones para distintos centros con acceso inalámbrico (con conexión a la red eléctrica, sin conexión a la red eléctrica y mala red eléctrica), así como para aplicaciones de redes fijas.
Armario de distribución remota NetSure
El armario de distribución remota avanzado NetSure y los armarios de distribución remota de gran capacidad están diseñados para su uso cerca de cargas de telecomunicaciones o datos de -48 V. Ofrecen una forma rápida, segura y fiable de alimentar las cargas en centros con necesidades de alimentación eléctrica cambiantes. Junto con la opción de gestión de carga inteligente, estos sistemas ofrecen una comprensión detallada de todas las cargas del centro y proporcionan una advertencia anticipada sobre una posible sobrecarga.
Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.