Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
agosto 31, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de TI abierta pero resiliente, desde configuraciones Enterprise hasta Edge. Avocent® ADX Ecosystem ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, además de permitir la automatización, gestión, monitorización y control de todos los dispositivos como ninguna otra solución del mercado.
Además, las aplicaciones integradas Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) se pueden integrar con Avocent® ADX Ecosystem para aumentar aún más la eficiencia dentro del centro de datos. Con Avocent® Core Insight y Avocent® ADX Ecosystem, los usuarios pueden tener una plataforma abierta con estándares del sector para gestionar su infraestructura crítica. Mediante un sistema y API abiertos, despliegues flexibles y escalables, y la mayoría de las funciones de KVM, Avocent® ADX Ecosystem mejora la experiencia general del usuario.
Presentación de Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Nuevas soluciones de administración de TI digitales de Avocent para satisfacer las necesidades dinámicas del mercado, desde Enterprise hasta Edge: conjuntos de soluciones de componentes básicos flexibles para una variedad de necesidades cambiantes del mercado y cambios en la carga de trabajo.
Plataforma de gestión
Gestión remota, automatización, seguridad y resiliencia para la administración fuera de banda de la infraestructura de TI.
Rack Manager
El Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX se conecta físicamente a módulos de interfaz o directamente a procesadores de servicios, PDU para rack o equipos de red. Ofrece PoE, consolidación de IP y conversión de direcciones de red.
Módulos de interfaz
Los módulos de interfaz se conectan a los dispositivos Avocent® ADX Rack Manager y al destino final. Están basados en IP y proporcionan acceso KVM y en serie.
Firmware de Linux integrado: Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
El firmware Avocent® Core Insight (ACI) es una familia de paquetes de Linux integrados que incluye una implementación comercial del proyecto OpenBMC para controladores de administración de placa base (BMC). Es altamente modular, escalable e incluye mejoras importantes para ofrecer mayor seguridad, rendimiento y funcionalidad.
- Escalable: escala fácilmente de Enterprise a Edge.
- Resiliente: siempre activo, siempre disponible.
- Ampliable: con tecnología de estándares, plataformas y API abiertos.
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
SOLO Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem proporciona lo siguiente:
- Arquitectura común con una plataforma y API abiertas
- Despliegues flexibles y escalables
- La experiencia KVM más rápida y con más funciones
- La gestión más amplia de dispositivos de TI
- KVM, serie, procesador de servicios en un solo dispositivo
- Más de 100 usuarios simultáneos
- Toda la arquitectura digital
- Seguridad multinivel para usuarios y dispositivos
- USB-C nativo para adaptarse a las tendencias de TI
Principales capacidades y ventajas
Capacidades |
Ventajas |
|
Administración y control simplificados de la infraestructura virtual y física en Enterprise y Edge |
|
Acceso seguro y auditable a dispositivos para operadores de TI |
|
Mejora en la eficiencia al realizar cambios en los dispositivos de TI |
Administración, control, protección y automatización de la infraestructura de TI desde una única plataforma
El mercado de TI está cambiando y también las soluciones

Las TI de hoy
- Equipo en las instalaciones
- Poco o ningún acceso remoto
- Incapacidad de satisfacer las crecientes demandas de rendimiento
- Configuración de TI manual
- Dificultades con múltiples productos de gestión
- Tecnología y capacidad anticuadas

Las TI del mañana
- Gestión del entorno híbrido
- Habilitación del lugar de trabajo remoto
- Escala los sistemas de Enterprise a Edge
- Automatización de la administración de TI del centro de datos
- Versiones y plataformas y estándares abiertos
- Medidas de alta seguridad