rPDU básicas

Problemas que resuelven las PDU para rack básicas:
Al elegir una rPDU básica, tendrás la tranquilidad de saber que puedes distribuir de forma fiable la energía a los equipos de TI críticos de un rack o armario de red y tener la capacidad de actualizar la tecnología en el futuro a medida que cambien las necesidades del negocio.
Las PDU para rack básicas te permiten:
- Distribuir de forma fiable la energía a los equipos de TI dentro del armario
- Tener la confianza de que la rPDU funcionará según lo previsto gracias a las verificaciones del 100 % de fiabilidad y funcionalidad
- Establecer una ruta para la actualización que no requiera la sustitución completa de la rPDU
rPDU medidas

Problemas que resuelven las PDU para rack medidas:
Eliminar el riesgo de sobrecarga cuando se despliegan o mueven los equipos de TI críticos gracias a una PDU para rack medida que proporciona datos del uso de energía en una pantalla local, brindando una mejor administración de las capacidades además de una distribución fiable.
Las PDU para rack medidas te permiten:
- Mejorar la fiabilidad y la eficiencia energética
- Ver los datos del uso de energía en tiempo real hasta los niveles de circuito y fase
- Evitar el tiempo de inactividad debido a sobrecargas
rPDU monitorizadas

Problemas que resuelven las PDU para rack monitorizadas:
Disponer de un sistema de monitorización en el nivel de unidad y/o en el nivel de salida del uso de energía del centro de datos, accesible tanto de manera local como remota, permite establecer tendencias de uso de energía y otras actividades proactivas de administración de potencia esenciales para maximizar el tiempo de actividad.
Las PDU para rack monitorizadas te permiten:
- Monitorizar información crítica del uso de energía para evaluar las tendencias de uso de energía y maximizar el tiempo de actividad
- Obtener acceso rápido a los parámetros de operación críticos de la rPDU mediante una interfaz del usuario segura
- Recibir notificaciones de alerta y alarma cuando se sobrepasen los umbrales definidos por el usuario a través de correo electrónico, SMS y trampas SNMP
rPDU conmutadas

Problemas que resuelven las PDU para rack conmutadas:
Obtener más control y prevenir mejor el tiempo de inactividad con una rPDU conmutada que proporciona acceso remoto y local a los datos completos de uso de energía con la capacidad adicional de encender o apagar remotamente la alimentación en cada salida.
Las PDU para rack conmutadas te permiten:
- Encender, apagar o reiniciar la energía de forma remota en cada salida para apagar y encender equipos de TI que no responden
- Establecer el arranque secuencial de alimentación para definir el orden en que se debe encender o apagar el equipo conectado para evitar la sobrecarga del circuito
- Monitorizar los datos críticos de uso de energía y recibir alertas y alarmas cuando se sobrepasen los umbrales definidos por el usuario
Monitorización ambiental

Problemas que resuelven los monitores y sensores ambientales:
Con los monitores ambientales, podrás recibir alertas de condiciones desfavorables, como el aumento de las temperaturas, la humedad y la condensación, que amenazan a los equipos críticos y, en consecuencia, tomar las medidas necesarias para mantener una operación y un tiempo de actividad óptimos.
Los monitores y sensores ambientales te permiten:
- Estar atento a las condiciones remotas desde una interfaz web segura
- Utilizar sensores integrados o conectar sensores externos para monitorizar la temperatura, el humo, las fugas de agua o la posición de la puerta, entre otros
- Recibir alertas a través de correo electrónico, SMS o traps SNMP sobre condiciones ambientales anómalas

Links de soporte
Estamos aquí para ayudar. Descarga el último software y firmware para tus productos Geist; obtén el soporte que necesitas sobre el cumplimiento, las garantías y el mantenimiento de productos; o bien pregunta a la comunidad de expertos en Geist para obtener respuestas rápidas.
Lecturas adicionales

Nuestros casos de éxito
septiembre 13, 2019Lee nuestras últimas historias de clientes y cómo nuestros productos beneficiaron a sus negocios .
Leer más