Monitores de baterías estacionarias Alber
Los monitores de baterías estacionarias Alber permiten supervisar continuamente el estado de funcionamiento de una batería, alertando de cualquier condición anómala las 24 horas del día, 7 días de la semana.
BDSU
Los sistemas de monitorización de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías herméticas de 12 V y 16 V.
BDS-256XL
El BDS–256XL es un monitor de batería independiente para aplicaciones SAI. Monitoriza baterías de 2 V a 16 V, pero está optimizado para monitorizar células VLA de 2 V.
UXIME
El monitor Alber Universal Xplorer Industrial (UXIME) es un monitor de batería estacionaria en tiempo real para su uso en aplicaciones industriales y en servicios públicos a nivel masivo.
ELS2
El sensor de nivel de electrolitos ELS2 es un sensor de nivel no invasivo con monitorización de temperatura diseñado para una instalación rápida y una configuración sencilla.
UXTM
El monitor universal Xplorer Telecom (UXTM) es un monitor de batería estacionaria diseñado para su uso en telecomunicaciones o en centros de datos con alimentación por CC.