![](/492bfd/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_alber_portable_battery_monitors_298384_0.jpg)
Monitores de baterías portátiles Alber
Los monitores portátiles proporcionan servicio y mantenimiento eficientes de baterías ventiladas (VLA) y herméticas (VRLA).
CRT-400 Cellcorder
El tester de resistencia de células Cellcorder™ CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente las normas IEEE para la comprobación de baterías.
Hidrómetro digital de baterías
El DMA35 es un medidor digital de temperatura y gravedad específica del electrolito, independiente y portátil, adecuado para los entornos industriales más exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza ramas de celdas de cualquier tamaño (hasta 256), realiza pruebas de capacidad de corriente constante, capacidad de suministro eléctrico y admite pruebas de SAI, entre otras funciones.
Unidades de carga continua
La unidad de carga continua proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede utilizarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como unidad independiente con la Caja de control manual.