![](/492bfd/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_alber_battery_monitors_for_utilities__298383_0.jpg)
Monitores de batería Alber para servicios públicos y
operadores de distribución de gas y energía eléctrica
UXIME
El monitor Alber Universal Xplorer Industrial (UXIME) es un monitor de batería estacionario en tiempo real para su uso en aplicaciones industriales y en servicios públicos a nivel masivo.
ELS2
El sensor de nivel de electrolitos ELS2 es un sensor de nivel no invasivo con monitorización de temperatura diseñado para una instalación rápida y una configuración sencilla.
CRT-400 Cellcorder
El tester de resistencia de células Cellcorder™ CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente las normas IEEE para la comprobación de baterías.
Hidrómetro digital de baterías
El DMA35 es un medidor digital de temperatura y gravedad específica del electrolito, independiente y portátil, adecuado para los entornos industriales más exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza cadenas de celdas de cualquier tamaño (hasta 256), realiza pruebas de capacidad de corriente constante, capacidad de suministro eléctrico y admite pruebas de SAI, entre otras funciones.
Battery Xplorer Enterprise
El BXE cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que permite una fácil comprobación de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.