¿Tu primer contacto con Vertiv?
Descubre cómo podemos contribuir a aumentar la rentabilidad de tu empresa y conseguir nuevas oportunidades de negocio juntos
Vertiv™ ofrece un completo portfolio de sistemas de alimentación eléctrica, soluciones de refrigeración, infraestructura de TI y servicios. Con nuestras soluciones, puedes estar seguro de que las aplicaciones de misión crítica de tus clientes se van a ejecutar sin interrupciones, ofreciendo el mejor rendimiento y creciendo junto con sus necesidades.
¿Por qué elegir Vertiv?
- Nuestro completo portfolio de productos de alta calidad ofrece a los partners acceso a grandes oportunidades en el mercado de TI al contar con marcas como Geist™, Liebert® y Avocent®.
- Ofrecemos además altos márgenes para asegurar que tus beneficios se maximizan y sigues siendo competitivo en el mercado.
- Varias décadas de experiencia en el sector nos han permitido construir un sólido portfolio y un equipo solvente que va a apoyarte de forma integral.
- Consigue recompensas reales y una ventaja competitiva con el Vertiv Partner Program
Lo nuevo de Vertiv™
SAI Edge
¿Quieres una solución de alimentación eléctrica para las aplicaciones de TI Edge de tus clientes, ahorrando energía al mismo tiempo? Con el nuevo SAI line interactive Vertiv™ Edge lo tienes todo.
Salida
combinada
Descubre lo último en flexibilidad y simplifica el proceso de compra de PDU con las nuevas tomas de salida combinadas Vertiv™ Geist™. Haz que tus clientes conecten fácilmente una IEC C13 y una C19 en la misma toma.
PDU
universal
La UPDU Vertiv™ Geist™ es la unidad de distribución de energía para rack más versátil y robusta del mercado con una entrada universal y un conector pivotante que puede acoplarse a cualquier cable lateral de instalación (FSC) específico geográficamente, lo que simplifica la gestión y permite despliegues rápidos de infraestructura de TI.
Gestión
térmica
Las instalaciones de misión crítica de tus clientes necesitan lo mejor en refrigeración de precisión. Vertiv ofrece los equipos y controles más avanzados del sector, bajos costes operativos y una experiencia sin precedentes.
SAI Vertiv™ Edge
Disponible en versión de montaje en rack o torre, esta unidad altamente eficiente y compacta se caracteriza por su capacidad de protección de las cargas de TI de tus clientes y también el presupuesto bajo control.
- Alto factor de potencia de salida (0,9)
- Eficiencia de hasta el 98 %
- Salidas controlables
- Varios factores de forma entre los que elegir
Toma combinada C13/C19 Vertiv™ Geist™
- Alta retención
- Gestión flexible de cables
- Identificación fácil de circuitos
- Compras simplificadas
PDU universal Vertiv™ Geist™ (UPDU)
- Aplicación universal
- Alta temperatura
- Rendimiento energético mejorado
- Intercambiable en caliente y actualizable
La unidad de refrigeración de rack Vertiv™ VRC incorpora una refrigeración potente, escalable y de bajo consumo en una unidad compacta y disponible en versiones autónomas o Split para adaptarse a diferentes arquitecturas de edificios.
Sistema de refrigeración autónomo para racks de TI VRC Vertiv™
- Diseño Plug-and-Play
- Ventiladores y compresor de velocidad variable
- Sistema de expulsión de calor incorporado
- Fácil de instalar para un despliegue rápido
Sistema Split de refrigeración de rack VRC de Vertiv™
La versión Split del sistema de refrigeración Vertiv™ VRC para racks ofrece una solución que ahorra espacio, específicamente diseñada para espacios que carecen de un techo doble, aire acondicionado propio de construcción o de capacidad de gestionar internamente en el edificio la extracción de calor.
- Unidad interior montada en rack
- Unidad exterior con compresor
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
- Notificaciones de alarma
Soluciones Edge
El Edge, un poco más cerca
Al diseñar centros de datos, es importante seleccionar cuidadosamente las soluciones con las que puedes contar cuando se trata de capacidades de Edge Computing.
Lidera la revolución Edge de tus clientes con la última tecnología de alimentación, refrigeración y acceso remoto de Vertiv para implementar y proteger rápidamente sus espacios de TI.
Varias soluciones Edge en un solo rack Vertiv™ VR:
- El SAI Vertiv™ Edge ofrece una protección de la protección de potencia fiable y eficiente
- Servidor de consola avanzado Avocent® ACS
- Consola de acceso a rack Avocent® LCD
- Refrigeración basada en rack Vertiv™ VRC
- Conectividad universal Vertiv™ Geist™ UPDU
Infraestructura de TI.
Más fácil.
Descubre nuestro portfolio de soluciones Edge:
Rack VR de Vertiv™
Crea la infraestructura Edge para tus clientes desde el propio rack
Un rack disponible en todo el mundo con accesorios instalables sin herramientas en todos los despliegues rápidos en el extremo de la red:
- 6,35 mm más de profundidad útil que racks similares
- Solución premium de rack global
- Compatible con arquitecturas Edge Computing de alta densidad
- Tamaños estándar con TAA y opciones de embalaje contra impactos
- Paneles superiores y laterales instalables sin herramientas
- Amplia gama de accesorios
- Cuenta con una garantía gratuita de 5 años, si el producto está registrado después de la compra
SAI Vertiv™ Edge
Protección de potencia de primera clase para aplicaciones Edge
Vertiv™ Edge es una familia de SAI line interactive altamente fiables, eficientes, manejables y flexibles que ofrecen protección eléctrica y backup de batería para aplicaciones de servidores, redes y Edge.
Aspectos destacados de Vertiv™ Edge:
- Familia completa de productos con clasificaciones de 500 VA hasta 3 kVA
- Alto factor de potencia de salida (0,9)
- Flexibilidad de instalación con factores de forma 1U, 2U, 3U y versión torre
- Hasta un 30 % más de tiempo de autonomía que otras unidades de la competencia
SAI Liebert® GXT5 de Vertiv™
Protege tus despliegues de infraestructura Edge con un SAI online auténtico
Una solución SAI online de doble conversión que ofrece la más alta protección contra cortes de energía y acondicionamiento de alimentación continuo en un sistema de despliegue compacto y flexible.
Características destacadas del SAI Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Disponible en potencias desde 700 VA hasta 20 kVA
- Factor de potencia de salida unitario (1,0)
- Eficiencia de hasta el 98 %
- Capacidad de funcionamiento paralelo/redundante (para 10, 16 y 20 kVA)
PDU para rack Vertiv™ Geist™
Alimentación de centros de datos Edge
Las PDU para rack Vertiv™ Geist™ proporcionan la mejor combinación de ingeniería de calidad, características, disponibilidad y precio de su categoría. Desde PDU básicas, monitorizadas y conmutadas hasta tomas de salida con bloqueo de seguridad, las soluciones de Vertiv ofrecen la distribución de energía que se necesita para que todo funcione a máximo rendimiento.
Energía perfectamente configurada para las infraestructuras Edge de tus clientes:
- Variantes para instalaciones de alta temperatura de hasta 60 °C
- Tamaño compacto para instalaciones en espacios de Edge Computing reducidos
- Sistema U-Lock con códigos de colores para asegurar los cables de alimentación y evitar desconexiones accidentales
- Reduce los costes de energía al aumentar la eficiencia en el extremo de la red
- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años con registro después de la compra
Toma combinada C13/C19 Vertiv™ Geist™
Descubre la flexibilidad en su máxima expresión
La unidad con tomas combinadas C13/C19 proporciona el mayor nivel de versatilidad de distribución de energía en el rack. Este diseño 2 en 1 permite conectar enchufes IEC C13 y C19 a la misma toma, simplificando la compra de PDU para rack.
- Las tomas de alta retención reducen el riesgo de costosos tiempos de inactividad causados por desconexiones accidentales del cable de alimentación.
- Identifica fácilmente cada circuito mediante pestañas P-Lock codificadas por colores
- Despliegue rápido y sencillo
Vertiv™ Avocent® ACS
Descubre más energía, conectividad y visibilidad
Las series de servidores de consola Vertiv™ Avocent® ACS 800 y 8000 ofrecen funciones actualizadas y avanzadas que proporcionan soluciones de gestión remota ampliables y de alto rendimiento para los administradores de TI, en el centro de datos o en el extremo de la red.
Para cumplir con los crecientes retos a los que te enfrentas en la gestión de un mayor número dispositivos a través de conexiones serie remotas, Vertiv ™ Avocent® ACS 800 y 8000 ahora se conecta con dispositivos IoT y sensores ambientales ofreciendo una enorme capacidad de procesamiento. Además, se acaban de lanzar las consolas serie Vertiv™ Avocent® ACS 8000 con nuevas capacidades de conectividad móvil. Haz que tus clientes gestionen su red en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- La mejor gateway IoT: Avocent ACS 8000 de Vertiv™ dota a las interfaces serie de capacidad de conexión con IoT
- El servidor de consola Vertiv ™ Avocent® ACS 800: Pequeño, pero potente; la solución óptima para las aplicaciones Edge e IoT
Gestión térmica
Las instalaciones de misión crítica de tus clientes necesitan lo mejor en refrigeración de precisión. Vertiv ofrece los equipos y controles más avanzados del sector, bajos costes operativos y una experiencia sin precedentes. Descubre nuestro portfolio de productos de gestión térmica eficiente y fiable para encontrar la solución perfecta hoy mismo.
Sistema de refrigeración autónomo para racks de TI VRC Vertiv™
Pequeño pero poderoso
Resuelve de forma eficiente los desafíos de gestión térmica de para espacios pequeños de tus clientes con hasta 3500 W de refrigeración para servidores de TI usando una solución fácil de instalar y que ahorra espacio.
- Diseño Plug-and-Play
- Compresor de velocidad variable y ventiladores para que adaptar la refrigeración a la carga de la sala
- Sistema de eliminación de calor integrado con conducto flexible que conecta la unidad de refrigeración fácilmente a la cámara del falso techo
- Fácil de instalar para un despliegue rápido
Sistema Split de refrigeración de rack VRC de Vertiv™
Refrigeración flexible y eficiente
La versión Split del sistema de refrigeración Vertiv™ VRC para racks ofrece una solución que ahorra espacio, específicamente diseñada para espacios que carecen de un techo doble, aire acondicionado propio de construcción o de capacidad de gestionar internamente en el edificio la extracción de calor.
- Unidad interior montada en rack
- Unidad exterior con compresor para la eliminación de calor al aire ambiente.
- Operación a temperatura ambiente baja, que es hasta -15 °C en la unidad exterior estándar o de -34 °C en la unidad de bajo ambiente, lo que permite refrigerar los equipos de TI durante los meses de invierno
- Notificaciones de alarmas enviadas por correo electrónico o SMS
Vertiv™ Liebert® CRV
Optimización del rendimiento altamente eficiente
Vertiv™ Liebert® CRV es un sistema de refrigeración autónomo perfecto para filas de racks de centros de datos. Ofrece control de temperatura y humedad, filtración y gestión de notificaciones para optimizar el rendimiento de TI.
- Ideal para configuraciones de pasillos calientes/fríos en centros de datos pequeños o medianos
- Bajo consumo de energía
- Unidad Plug-and-play: perfecta para refrigeración puntual en centros de datos de mayor tamaño
- Ideal para infraestructuras informáticas escalables
Servicios
Tanto si se trata de ingeniería, gestión de proyectos in situ, monitorización del consumo energético como otra cosa, ofrecemos una amplia gama de programas y servicios para satisfacer las necesidades de las infraestructuras críticas.
Oferta de servicios de canal:
PDU para rack y monitorización ambiental Oferta de servicios para el canal de distribución:
SAI monofásico
Ventajas como partner
Los precios competitivos y los programas de mejora de márgenes, junto con nuestras soluciones para el Edge y capacidades de servicio inigualables hacen que convertirse en partner sea fácil y rentable.
Con tecnologías y productos que evolucionan rápidamente, debes contar con partners fiables en los que puedas confiar al trabajar con tus clientes. Colaboramos con nuestros resellers para facilitar el cierre de proyectos y seguir consiguiendo nuevas operaciones juntos.
Comienza a recibir beneficios desde el día 1
Nuestros partners pueden aprovechar los programas principales desde el primer momento en que se registran. A medida que creces con Vertiv, también lo hacen los incentivos.
Vertiv™ Partner Program
El Vertiv Partner Program ofrece un soporte integral 360° para vender productos de TI y de infraestructura Edge de primera calidad y te recompensa por ello desde el primer día. A medida que creces con Vertiv, también lo hacen los incentivos.
Razones para ser partner de Vertiv:
- Disponer de un portfolio de infraestructuras de TI completo y globalmente disponible de marcas líderes como Avocent®, Geist™ y Liebert®, que reúnen experiencia en el sector con innovación de vanguardia.
- Aprovechar nuestros competitivos programas de incentivos, que incluyen un portfolio de infraestructuras de TI con amplios márgenes, un programa de incentivos, promociones periódicas y descuentos por volumen.
- Ganar excelentes recompensas y obtener descuentos solo por vender nuestros productos
- Usar activos de marketing compartido (co-branded) y herramientas para generar nuevos leads
- Tener acceso al Registro de oportunidades para asegurar y realizar un seguimiento de tus proyectos
- Gestión de cuentas específica para ofrecerte el apoyo que necesitas de principio a fin
Proporciona soluciones de primer nivel, consigue un soporte sin igual y maximiza tus beneficios con Vertiv. ¿A qué estás esperando? Únete al Vertiv Partner Program hoy mismo.
PARTNER DIAMOND
PARTNER PLATINUM
PARTNER GOLD
PARTNER SILVER
Vertiv™ Incentive Program (programa VIP)
Consigue recompensas reales solo por vender soluciones de Vertiv.
Diseñado exclusivamente para los partners de canal, el programa VIP te recompensa por vender productos de canal de Vertiv. Regístrate de forma gratuita y rápida y consigue la gestión automática y visualización del seguimiento de tu progreso.
Unirse al Programa VIP
Consigue 50 puntos al inscribirte por primera vez en el programa, y obtén después 1 punto adicional por cada 100£/€que gastes con nosotros. 1 punto = £1 /€1
Bonus de incentivo destacado
Cada trimestre, elegimos productos específicos para recompensarte con el doble de puntos por realizar operaciones. Descubre los últimos SKU destacados aquí.
Incentivos de venta cruzada
Además, puedes multiplicar puntos al comprar de más de una categoría de productos de Vertiv por trimestre.
Consigue recompensas por tu rendimiento pasado y potencia tu éxito futuro con Vertiv. Entra ahora en el programa VIP.
Más informaciónPromociones actuales
Primera compra
Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021.
Cuando se comienza a trabajar con un nuevo proveedor es habitual sentir curiosidad y querer probar muchos de sus productos a la vez. Con el fin de asegurar que la primera experiencia con Vertiv™ sea extraordinaria, vamos a ofrecerte un precio increíble en algunas categorías de productos:
- Serie VR rack
- SAI monofásico
- PDU para rack
- Soluciones de gestión remota de TI
¡Ahora puedes comprar hasta 5 unidades de cada categoría con un descuento del 50 %!*
Mix & Match
Promotion valid until 30th June 2022.
Looking to configure a solution that gives you an edge? With Vertiv’s Mix & Match promotion you can do exactly that – and save up to 45%!
Whether your customers need a full infrastructure refresh, remote monitoring capabilities or more capacity at edge sites to handle new demands, Vertiv can deliver the solution.
Simply, Mix & Match products from the following categories:
- Racks
- Rack PDU’s
- UPS
- Thermal Management
- Avocent Remote Monitoring
- Services
Herramientas que facilitan la venta
Para ayudarte a vender nuestras soluciones y hacer crecer tu negocio, disponemos de una potente gama de herramientas y recursos de los que te puedes beneficiar.
Selector interactivo de productos
Configura, personaliza y presupuesta fácilmente la solución de Vertiv perfecta con nuestras herramientas interactivas de selección de productos para administración de IT, SAI, PDU para rack y racks.
Herramientas de marketing y ventas
En nuestro nuevo portal de partners puedes aprovechar nuestros programas de incentivos competitivos programas de rentabilidad, activos de marketing compartido (co-branded), registro de oportunidades, formación online y mucho más.
Contacta con nosotros
¿Estás listo para configurar una solución de infraestructura?
¿Tus clientes necesitan actualizar su tecnología Edge para dar soporte a nuevas aplicaciones y más datos? ¿Necesitan colocar aplicaciones TI en lugares en los que nunca han estado antes? ¿O quizá tengan que centralizar la gestión de ubicaciones en remoto? ¡Nuestros expertos están aquí para ayudarte!
Equipo de Canal España
Conviértete en partner
Es fácil unirse al programa, solo tienes que cumplimentar la solicitud en el enlace siguiente para empezar tu nueva andadura.
Solicítalo ahora
¿Sigues teniendo dudas? Nuestro equipo de ventas internas está listo para ayudarte.
Llama al: +34 91.414.00.30 o envía un correo electrónico ¡hoy mismo!