The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Gestión de inventario en tiempo real

Gestión de inventario en tiempo real

Entre los sectores que adoptan este incidencia de uso están

Fabricación

Retail

Arquetipo de incidencia de uso

Uso intensivo de datos: Los casos de uso en los que la cantidad de datos hace impracticable la transferencia a través de la red directamente a la nube, o desde la nube al punto de uso, debido a problemas de volumen de datos, coste o ancho de banda.

Aplicaciones sensibles a la latencia humana

Aplicaciones sensibles a la latencia máquina-máquina

Aplicaciones cruciales para la vida

Modelo de infraestructura Edge

Dispositivo
Edge

ubicación
Dispositivos inteligentes (p. ej., en vehículos, farolas, IoT)

n.º de racks
0

potencia
Hasta 1 kW

Tenencia
Inquilino único

Entorno externo
Controlado (dentro del dispositivo), protegido y resistente

Infraestructura pasiva
Puede tener o no tener alimentación y filtrado, sin refrigeración, etc.

Micro
Edge

ubicación
Centro de empresa (p. ej., tienda minorista, fábrica, armario de TI, etc.)

n.º de racks
De 0 a 4 racks

potencia
Hasta 20 kW

Tenencia
Inquilino único

Entorno externo
Armario de TI, comercial y oficina, protegido y resistente

Infraestructura pasiva
Dispone de alimentación con refrigeración y filtración limitadas, etc.

Edge distribuido
Centros de datos

ubicación
Centro de empresa (p. ej., almacén, oficina), centro de telecomunicaciones, aparcamiento, ciudad de nivel 2/3

n.º de racks
De 5 a 20 racks

potencia
Hasta 200 kW

Tenencia
Inquilino único/multi-tenant

Entorno externo
Protegido y resistente, comercial y oficina, acondicionado y controlado

Infraestructura pasiva
Nivel 1+

Edge regional
Centros de datos

ubicación
Ciudad de nivel 2/3

n.º de racks
Más de 20 racks

potencia
Hasta 4000 kW

Tenencia
Multi-tenant

Entorno externo
Acondicionado y controlado

Infraestructura pasiva
Nivel 3+

Características de las cargas de trabajo

RTIM_WC_img1_335750_0.jpg

RTIM_WC_img2_335751_0.jpg

Características de la infraestructura

APM_IC_img1_335763_0.jpg

Puedes descubrir las soluciones de alimentación y refrigeración de Vertiv.

RTIM_IC_img2_335749_0.jpg

 

 

Diseño de infraestructuras Edge

Visita Solution Builder para encontrar la infraestructura idónea para dar soporte a tus aplicaciones críticas.

Solution Builder

Idioma y ubicación