The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Existen dos tipos de unidades de distribución de energía (PDU), el básico y el inteligente. Aunque ambos pueden proporcionar una distribución de energía fiable a un equipo de TI crítico dentro de un rack o armario, las PDU inteligentes ofrecen varias funciones inteligentes para ayudar a los administradores de centros de datos a comprender su infraestructura energética. Con los centros de datos cada vez más dinámicos y complejos, las PDU inteligentes se han vuelto más prevalentes.

¿Qué es una PDU inteligente?

Una PDU inteligente, también conocida como smart PDU, va más allá de distribuir la energía al equipo de TI dentro del centro de datos. Es capaz de monitorizar, gestionar y controlar el consumo de potencia de múltiples dispositivos. La PDU inteligente les proporciona a los profesionales de los centros de datos acceso remoto a la red a datos de infraestructura crítica en tiempo real para ayudar a tomar decisiones informadas para garantizar la máxima disponibilidad y cumplir con los requisitos de eficiencia importantes. Aunque existen dos tipos principales de PDU inteligentes, monitorizadas y conmutadas, cada tipo tiene una variedad de funciones adicionales que pueden incluirse para aumentar la información crítica disponible desde el dispositivo. Algunas de las características principales incluyen monitorización a nivel de salida, monitorización medioambiental, alertas y alarmas basadas en umbrales definidos por el usuario y mucho más. Estas funciones minimizan el tiempo de inactividad y hacen posible que el soporte proporcionado por el fabricante cumpla con los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

A medida que los entornos de centros de datos se vuelven más dinámicos y complejos, muchas organizaciones están presionando a los administradores de centros de datos para mejorar la disponibilidad a la vez que reducen los costes y aumentan la eficiencia. Las nuevas generaciones de equipos en red y servidores de alta densidad han aumentado la demanda de racks de densidad más alta y de mayor potencia de las instalaciones en su conjunto. Aunque las densidades inferiores a 10 kW por rack siguen siendo la norma, los despliegues a 15 kW son típicos en instalaciones de hiperescala, y algunas incluso llegan a los 25 kW. Las configuraciones de alta densidad ofrecen niveles mejorados de rendimiento y capacidad, pero esto crea la necesidad de un suministro de energía más eficaz. Como resultado, las características y funciones disponibles en una PDU inteligente son cada vez más importantes para lograr una distribución de energía eficiente que responda a los cambios en las capacidades y densidades del centro de datos.

Tipos de PDU inteligentes

Las PDU inteligentes se pueden clasificar en monitorizadas y conmutadas. Básicamente, las PDU ofrecen una distribución de energía fiable, mientras que las PDU más inteligentes añaden capacidades de monitorización remota, gestión energética y plataformas de diseño a prueba de futuro.

PDU monitorizadas

Las PDU monitorizadas ofrecen una visión completa del uso de la energía, tanto en el rack como a través del acceso remoto, mientras continúan brindando una distribución de energía fiable a los equipos de TI críticos. Las PDU monitorizadas están disponibles en opciones de configuración de monitorización remota en el nivel de unidad y en el de salida, que ofrecen una visión más específica del uso de energía hasta el nivel de dispositivo. Ofrecen un rápido acceso a información crítica para evaluar las tendencias de uso de energía, y proporcionan capacidades de alarma para alertar a los usuarios de infracciones de umbrales de potencia definidos por el usuario. Se recomiendan para centros de datos que deseen monitorizar o mejorar la eficacia del uso de energía (PUE).

Obtenga más información sobre las PDU monitorizadas de Vertiv

PDU conmutadas

Las PDU conmutadas ofrecen una visión completa del uso de energía crítica de los equipos de TI, tanto en el rack como a través del acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar remotamente la alimentación en cada salida. Las PDU conmutadas están disponibles en opciones de configuración de monitorización remota en el nivel de unidad y en el de salida. Las PDU conmutadas son ideales para centros de datos que necesitan limitar el uso de energía en la salida para evitar sobrecargas accidentales así como en los centros de datos remotos. Son extremadamente útiles para centros de datos que requieren una forma rápida y sencilla de realizar un ciclo de energía en una gran instalación o, en algunos casos, una red completa de instalaciones.

Obtenga más información sobre las PDU conmutadas de Vertiv

Características comunes de las PDU inteligentes

Para elegir una PDU inteligente, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Agregación de IP

Las direcciones IP y los puertos de conmutación son cada vez más caros, por lo que los administradores de centros de datos pueden reducir el coste de despliegue de PDU inteligentes utilizando unidades con capacidades de agregación de IP. Si le preocupan los costes de despliegue, es importante estudiar las limitaciones del fabricante, ya que el número de unidades que se pueden agregar en una sola dirección IP oscila entre los 2 y los 50 dispositivos. Otras características incluidas con la agregación de IP con configuración automática de dispositivos aguas abajo también pueden reducir significativamente el tiempo y los costes de despliegue.

Monitorización ambiental

El equipo de TI es vulnerable a condiciones ambientales como el calor y la humedad. Las PDU inteligentes tienen la capacidad de incorporar sensores medioambientales para monitorizar de forma proactiva las condiciones ambientales dentro del rack para garantizar unas condiciones de funcionamiento óptimas sin necesidad de implementar una solución de monitorización independiente.


Conectividad remota

Las PDU inteligentes también permiten a los administradores de centros de datos acceder a las PDU de forma remota a través de la interfaz de red o la conexión en serie para monitorizar el consumo de potencia y configurar notificaciones de alertas definidas por el usuario para evitar el tiempo de inactividad.

Comunicaciones fuera de banda

En caso de que la red principal que conecta con la PDU se interrumpa, algunas PDU proporcionan una redundancia de las comunicaciones a través de la integración con dispositivos de gestión fuera de banda, tales como consolas serie o switches KVM.

Acceso DCIM

Hay una amplia variedad de soluciones DCIM en el mercado que pueden proporcionar a los usuarios un punto de acceso único para la consulta de datos de energía y medioambientales en tiempo real. DCIM también ofrece la capacidad de crear y recibir informes de tendencias que proporcionan visibilidad de toda la instalación para ayudar a los administradores de centros de datos a mejorar la eficiencia y la disponibilidad.


Consideraciones clave al seleccionar una PDU inteligente

Las PDU inteligentes proporcionan monitorización y control precisos del consumo de energía. Ofrecen a los administradores de centros de datos información sobre el tamaño adecuado de la infraestructura de energía para eliminar gastos innecesarios. Otras consideraciones importantes al seleccionar PDU inteligentes son sus capacidades para garantizar la fiabilidad, la funcionalidad y la adaptabilidad.

Fiabilidad

Las PDU inteligentes, a pesar de incluir múltiples funciones avanzadas muy exigentes, no deben ver su funcionamiento central comprometido ni obstaculizado. Tanto si utiliza una PDU básica como una PDU inteligente, es importante adquirirla de un fabricante que conceda máxima relevancia a la calidad y a la fiabilidad. No todos los fabricantes realizan pruebas completas a todas las unidades que salen de sus instalaciones. Se recomienda elegir fabricantes que no solo prueben cada unidad, sino que vaya mucho más allá y realice pruebas de fiabilidad de la función principal de la unidad a lo largo del tiempo durante el desarrollo del producto.

Alta temperatura
Las iniciativas de eficiencia de las empresas están dando como resultado un incremento de la temperatura del termostato de los centros de datos para reducir el consumo de energía. Como consecuencia, los centros de datos están experimentando un aumento de la temperatura de las instalaciones. Este cambio requiere que los fabricantes diseñen PDU que funcionen a temperaturas más altas. Según el fabricante, las temperaturas máximas de funcionamiento de la PDU varían desde los 45°C hasta los 65°C. En entornos de alta temperatura debe considerar el uso de PDU adaptadas para garantizar la fiabilidad y la disponibilidad en la distribución de energía.

Salidas alternas
A mayores densidades del rack, más complejidad para la gestión de cables y el equilibrio de carga. Si las cargas no están bien equilibradas en todos los circuitos y fases, los administradores de centros de datos corren el riesgo de sobrecargar los circuitos o de estancar la potencia. Para simplificar el equilibrio de circuitos/fases y la gestión de cables, los fabricantes de PDU ofrecen salidas alternativas codificadas por colores que agilizan significativamente el proceso de despliegue.

Tomas de salidas bloqueables
Los mecanismos de bloqueo de salidas fijan físicamente la conexión en el equipo de TI y la PDU y aseguran que los cables de alimentación no se desenchufarán de la toma por error, lo que causaría una caída accidental de la carga. A escala mundial, los tipos más comunes de salidas que se usan en PDU son C19 y C13 de IEC320. Las tomas de salida IEC tienen aceptación internacional y manejan tensiones de hasta 250 V. Hay varias opciones disponibles en el mercado, que van desde la retención hasta el bloqueo de salidas.

Funcionalidad

Las PDU inteligentes pueden medir, gestionar e informar sobre el uso energético de los dispositivos de centros de datos en tiempo real. Con niveles precisos de medición y control de gestión, los administradores de centros de datos pueden optimizar el uso de energía y adaptarse con más facilidad a los cambios de capacidad y equipo. Además, el correcto conocimiento del consumo de potencia de cada dispositivo de TI permite justificar la compra de una tecnología más actualizada.

Mediante PDU inteligentes, los administradores de centros de datos pueden programar los ciclos de energía del equipo de TI no utilizado de forma remota para reducir el consumo de energía. Pueden calcular el tamaño adecuado de la infraestructura eléctrica para eliminar gastos de capital innecesarios, realizar reembolsos en función de las cantidades reales de energía consumidas y gestionar de forma proactiva el consumo en pro de la eficiencia.

Las PDU inteligentes deben proporcionar notificaciones proactivas de los problemas inminentes antes de que se produzcan. La configuración de umbrales de advertencia y críticos puede alertar a los usuarios de la necesidad de abordar problemas graves de sobrecargas en la PDU inteligente que de no atajarse podrían accionar el disyuntor y poner en riesgo las cargas conectadas. Todas las notificaciones se reciben en un formato estándar, tal como SMS, traps SNMP o correo electrónico. Los PDU inteligentes se pueden integrar con un software de mantenimiento centralizado, que permite su fácil administración.


Adaptabilidad

La flexibilidad en el rack es un factor importante para contribuir a que los centros de datos se adapten al cambio constante, lo cual a menudo se traduce en mayores densidades y una exigencia de mayor rendimiento y control.

Frente al enfoque anterior de ir aumentando el tamaño de los sistemas de infraestructura, que no es eficiente en términos de coste de capital y energía, se prefieren los diseños adaptados al futuro para las PDU inteligentes. Los administradores de centros de datos con PDU básicas actualizables y PDU inteligentes pueden actualizar su dispositivo de monitorización intercambiable en caliente con facilidad para incorporar nuevas tecnologías y adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales sin tener que reemplazar PDU completas o interrumpir la energía de los servidores críticos.

Obtenga más información sobre consideraciones para PDU para rack inteligentes de alta disponibilidad

Servicios para PDU

Algunos proveedores preinstalan PDU en racks para reducir el tiempo de despliegue y el coste de instalación sobre el terreno. Busque un partner proveedor que pueda evaluar sus necesidades de PDU de modo que optimice toda su cadena de energía conforme a sus requisitos reales de disponibilidad y capacidad antes de adquirir racks y PDU.

Si desean optimizar los recursos de TI, las organizaciones pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos por el fabricante de equipos originales (OEM) de la PDU para simplificar el despliegue y la gestión de activos de sistemas de potencia críticos.

Los partners de servicio del OEM pueden gestionar la instalación y puesta en marcha de la PDU. Las empresas cuentan con la comodidad y la garantía de una configuración gestionada correctamente desde el principio por expertos autorizados del OEM, para que el personal de TI pueda dedicar su tiempo a otras tareas. Estos técnicos también pueden encargarse de la retirada y la eliminación de las PDU antiguas.

Algunos OEM ofrecen planes de protección de hasta 5 años de soporte para el ciclo de vida de las PDU. También pueden proporcionar acceso bajo demanda a los historiales de mantenimiento y a informes completos útiles para simplificar la gestión de las PDU por contrato. Existen servicios de asistencia de emergencia sobre el terreno 24 x 7 para garantizar la máxima disponibilidad de aplicaciones críticas.

Obtenga más información sobre los servicios para PDU de Vertiv (Distribution Assurance Package)





Las PDU inteligentes son activos estratégicos que garantizan una alta disponibilidad en el centro de datos. Pueden proporcionar la mejor visión del consumo de potencia del equipo de TI dentro del rack. También ofrecen control y supervisión de potencia inteligente en el centro de datos. Deben ser flexibles y adaptativos para adaptarse a los cambios rápidos. Las organizaciones deben considerar la adquisición de PDU inteligentes fiables que ofrezcan una variedad de características y satisfagan sus necesidades actuales y futuras. Deben aprovechar los servicios para PDU ofrecidos por el OEM para reducir el tiempo y el coste de despliegue.

Idioma y ubicación