De las muchas funciones involucradas en el funcionamiento de un centro de datos, es indiscutible que ninguna es tan importante para la longevidad del centro como la planificación de su capacidad.
TechTarget define la planificación de la capacidad del centro de datos como "el establecimiento de una estrategia que garantice que los recursos informáticos, la carga de energía, la huella y la capacidad de refrigeración de una organización de TI podrán satisfacer las demandas de carga de trabajo de sus usuarios y clientes". El cumplimiento y la seguridad también se pueden agregar a esta lista. Además de escalar eficientemente, los centros de datos también deben poder escalar de forma responsable.
La planificación de la capacidad es difícil. El éxito de su negocio (y, si es un proveedor de la nube, los negocios de sus clientes) depende completamente de su capacidad para escalar los recursos de TI de forma rápida, eficaz y segura. Para ayudarle a tener éxito en esta tarea, a continuación tiene una lista de algunas de las prácticas más recomendadas esenciales para la planificación de la capacidad del centro de datos:
1. Tenga en cuenta que la planificación de la capacidad nunca termina.
La planificación de la capacidad no es un proyecto mensual, trimestral o anual. Es una tarea permanente que afecta al éxito diario de un centro de datos. Esto se debe principalmente a que el uso diario de los recursos de TI y la infraestructura de soporte (refrigeración, monitorización del entorno, seguridad, etc.) deben monitorizarse de cerca para detectar picos o caídas de uso en el momento. En el panorama actual de TI, las necesidades de capacidad pueden cambiar en una hora; ya no estamos planificando solo unos meses o incluso semanas. Los operadores de centros de datos deben estar preparados para adaptarse a los cambios de capacidad casi de inmediato.
Además, antes de que los responsables de centros de datos puedan planificar compras futuras de nuevos equipos, necesitan conocer sus parámetros de uso actuales como la palma de su mano. Esto significa tener conocimiento de esta información durante un período continuo, en lugar de unos pocos informes concretos. Para que esto sea posible, los responsables necesitan acceso a simple vista al alcance completo de las prestaciones del centro de datos, en todo momento.
2. Elimine los silos entre las partes interesadas del negocio y el equipo de TI
A menudo, las líneas de comunicación entre los trabajadores del centro de datos y las partes interesadas de la empresa son demasiado finas. Según el experto de la industria Bill Kleyman, una de las mejores formas de tener éxito en la planificación de la capacidad es cerrar esta brecha.
"Los administradores de TI de nivel superior deben tener sus vistas de pronóstico del centro de datos directamente en línea con los objetivos del negocio", escribió Kleyman. "Al comprender la estrategia de crecimiento comercial de una empresa, los ejecutivos de TI pueden pronosticar mejor el crecimiento dentro de sus centros de datos".
Asimismo, cualquier abismo entre las instalaciones (las que manejan el consumo de potencia y la monitorización del entorno) y los equipos de TI (los equipos responsables de los racks, armarios, servidores y otros equipos de red) obstaculizará la capacidad de un centro de datos para responder a los cambios en la capacidad general, actuales y en el futuro.
3. Una DCIM potente es imprescindible
Un centro de datos sin software de administración de infraestructura del centro de datos (DCIM) es como un ordenador sin un sistema operativo. Además, sin DCIM, la planificación de la capacidad es prácticamente imposible.
Una de las funciones principales de una DCIM es la agregación y el análisis de parámetros en todo el centro de datos, incluidas las condiciones del entorno, el consumo de potencia, el estado de los equipos en uso y mucho más. En el día a día, esto ayuda al personal del centro de datos a mantener la eficiencia operativa mediante la identificación temprana de fuentes de desperdicio o posibles causas de tiempo de inactividad. Todos estos conocimientos también se pueden utilizar para mejorar la planificación de la capacidad.
La mejor DCIM de su clase facilita a los operadores la realización de tareas relacionadas con la planificación de la capacidad. Esto incluye identificar cómo la inclusión de nuevos servidores afectará a la temperatura y al consumo de potencia, hasta qué punto la infraestructura de una instalación puede hacer frente a picos inesperados en el tráfico de la red y mucho más.
Administrar la capacidad de un centro de datos es una tarea compleja, pero que una DCIM puede simplificar.