STROMVERSORGUNG UND SCHUTZ VON
5G-BASISSTATIONEN
Die Gewährleistung ultra-niedriger Latenz und der hohen Bandbreite bei Frequenzen, die mit 5G kompatibel sind, erfordert dichte Netzwerke mit weit mehr Basisstationen als den bestehenden 3G- und 4G-Architekturen. Diese Stationen benötigen leistungsstarke Rechenressourcen, die den Energieverbrauch an jedem Sendemast verdoppeln und die Anforderungen an die Stromversorgungs- und Kühlinfrastruktur grundlegend verändern könnten.
Zuverlässige, effiziente Gleichstromsysteme sind entscheidend für die Erweiterung des 5G-Netzwerks und die Reduzierung der Betriebskosten an diesen 5G-Stationen. Darüber hinaus stellen diese leistungshungrigen 5G-Funkgeräte praktische Herausforderungen dar. Ohne die notwendige Leistungssteigerung erzwingt der Leistungsabfall von der Basis zum Sender oft eine Batterieentnahme, sodass die Station nicht auf einen unerwarteten Ausfall vorbereitet ist. Wir haben Lösungen für all diese Anforderungen sowie die Schränke und Gehäuse, um 5G-Geräte vor Wetter, Vandalismus und Diebstahl zu schützen.
Fallstudie
Vertiv ermöglicht es einem großen Infrastrukturanbieter, seine Energiestrategie durch das Reduzieren seiner Verbrauchslast bei der Implementierung von 5G und das Beitragen zu seinen Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu entwickeln, indem Funkstationen Solarkapazitäten hinzufügt werden. Der Einsatz von Solarwandlern und -panels von NetSure stellt die Energieeffizienz des Standorts ohne Serviceunterbrechung sicher. Die Unterstützung eines Standorts durch Solarpanels und -wandler trägt dazu bei, die Betriebskosten des Versorgers zu senken, und hilft der Umwelt durch die Reduktion fossiler Brennstoffe, die von Dieselgeneratoren verbraucht werden. Es ist ein Win-Win-Szenario.
TECHNOLOGIELÖSUNGEN FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN IHRER 5G-ZUGANGSNETZE

Wichtige Erwägungen
- Dimensionierung des Gleichstromsystems zur Erfüllung aktueller und zukünftiger Anforderungen
- Erfüllung des Bedarfs schneller Bereitstellung
- Keine Ausfallzeiten bei der Erweiterung der Strom- und Lastverteilung
- Verbesserung der Energieeffizienz durch Auf- oder Nachrüstung


Wichtige Erwägungen
- Überwachung der Standortnutzung und des Stromverbrauchs
- Sicherstellung, dass Gleichstromsysteme einen effizienten Betrieb ohne Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit bieten
- Beurteilung der Realisierbarkeit alternativer Energiequellen
- Skalierung für zukünftiges Wachstum


Wichtige Erwägungen
- Messung des Abstands zwischen Gleichstromsystem und Sender
- Sicherstellen, dass die Verkabelung den Anforderungen vor Ort entspricht


Wichtige Erwägungen
- Verständnis der Klima- und Wärmemanagementanforderungen
- Evaluierung der Art von menschlichen Bedrohungen und der potenziellen Kosten im Vergleich zu verbesserter Sicherheit

Ressourcen
KONTAKTIEREN SIE UNS
Füllen Sie das Formular aus oder rufen Sie uns an, um Kontakt mit einem unserer Spezialisten aufzunehmen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.