Alber stationäre Batteriemonitore
Alber stationäre Batteriemonitore ermöglichen die kontinuierliche Statusanzeige des Batteriezustands, sodass Sie rund um die Uhr über Unregelmäßigkeiten informiert werden.
BDSU
Die Alber BDSUi und BDSU-50 Batterieüberwachungssysteme sind ideal für versiegelte 12- und 16-Volt Batterien geeignet.
BDS-256XL
Der BDS-256XL ist ein eigenständiger Batteriemonitor für USV-Anwendungen. Es überwacht 2V-16V-Batterien, ist jedoch für die Überwachung von 2V-VLA-Zellen optimiert.
UXIME
Der Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) ist ein stationärer Echtzeit-Batteriemonitor für den Einsatz in Utility Bulk Power (Massenstromversorgungs)- und Industrieanwendungen.
ELS2
Der ELS2-Electrolyte Level Sensor (Elektrolytfüllstandssensor) ist ein nicht-invasiver Füllstandssensor mit Temperaturüberwachung, der für schnelle Installation und einfache Einrichtung konzipiert wurde.
UXTM
Der Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) ist ein stationärer Batteriemonitor, der für die Verwendung in Telekommunikations- oder Gleichstrom-betriebenen Rechenzentren entwickelt wurde.