Alber tragbare Batteriemonitore
Tragbare Monitore ermöglichen eine effiziente Wartung und Instandhaltung von belüfteten (VLA) und versiegelten (VRLA) Batterien.
CRT-400 Cellcorder
Der Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester (Zellwiderstandstester) wurde speziell entwickelt, um die IEEE-Normen für die Prüfung von Batterien zu erfüllen.
Digitales Batteriehydrometer
Das DMA35 ist ein tragbares, eigenständiges digitalspezifisches Schwerkraft- und Elektrolyttemperaturmessgerät, das für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.
BCT-2000
Das BCT-2000 testet jede beliebige Zeichenfolge mit bis zu 256 Zellen, führt konstante Stromkapazitäts- und Leistungskapazitätstests durch, unterstützt USV-Tests und mehr.
Kontinuierliche Belastungseinheiten
Die Continuous Load Unit stellt die Last während eines Kapazitätstests bereit und kann mit dem BCT-2000-, dem BDS-256XL-Monitor oder als eigenständiges Gerät mit manuellem Schaltkasten verwendet werden.