![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
Rack-Stromverteilung auf höchstem Niveau
Unübertroffene Zuverlässigkeit
Wir betreiben seit über 50 Jahren die wichtigsten Anwendungen der digitalen Welt.
Ultimative Vielseitigkeit
Technologie und Energie für heute, mit der Möglichkeit zukünftiger Anpassungen an veränderliche geschäftliche Anforderungen.
Universelle Anwendung
rPDUs mit flexibler Leistung bieten Platz für alle weltweit gängigen Stromverteilungskonfigurationen.
Robuste Funktionen für bessere IT-Leistung
Von Basic bis Intelligent gibt es für jede Anwendung eine rPDU
Vertiv Geist Basic Rack PDU
Basic rPDUs bieten eine zuverlässige Stromverteilung für kritische IT-Geräte innerhalb eines Racks oder Schranks.
Produkt ansehenVertiv™ Geist™ Metered Rack PDU
Metered rPDUs bieten eine zuverlässige Stromverteilung für kritische IT-Geräte innerhalb eines Racks oder Schranks und zeigen gleichzeitig den Stromverbrauch in Echtzeit auf einem lokalen LED-Display.
Produkt ansehen![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Vertiv Geist Monitored Rack PDU
Monitored rPDUs bieten eine zuverlässige Stromverteilung für kritische IT-Geräte und liefern gleichzeitig über den Netzwerkfernzugang eine umfassende Ansicht des Stromverbrauchs auf Eingangs- und/oder Ausgangsebene. Einschließlich Umgebungsüberwachungsfunktionen für Umweltmetriken in Echtzeit.
Produkt ansehen![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Vertiv Geist Switched Rack PDU
Switched rPDUs bieten eine zuverlässige Stromverteilung für kritische IT-Geräte und bieten gleichzeitig über den Netzwerkfernzugang eine individuelle Kontrolle auf Ausgangsebene sowie eine umfassende Ansicht des Stromverbrauchs auf Eingangs- und/oder Ausgangsebene. Einschließlich Umgebungsüberwachungsfunktionen für Umweltmetriken in Echtzeit.
Produkt ansehenKontaktieren Sie uns
Füllen Sie bitte das folgende Formular aus:
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung.