The page you're viewing is for German (EMEA) region.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Echtzeit-Bestandsverwaltung

Echtzeit-Bestandsverwaltung

Branchen für diesen Anwendungsfall sind u. a.

Produktion

Einzelhandel

Anwendungsfall Archetyp

Datenintensiv: Anwendungsfälle, in denen es aufgrund der Datenmenge, der Kosten oder der Bandbreite nicht praktikabel ist, Daten über das Netzwerk direkt in die Cloud oder von der Cloud zum Anwendungsort zu übertragen.

Sensitiv gegenüber menschlicher Latenz:

Sensitiv gegenüber M2M-Latenz:

Existenzkritisch

Das Edge-Infrastrukturmodell

Gerät
Edge

Standort
Intelligente Geräte (z. B. in Fahrzeugen, Straßenlampen, IoT)

Anzahl Racks
0

Leistung
Bis zu 1 kW

Mandantenverhältnis
Einzelmandant

Äußere Umgebung
Kontrolliert (innerhalb des Geräts), widerstandsfähig und robust

Passive Infrastruktur
Kann über eine Stromversorgung, Filtration, keine Kühlung usw. verfügen

Mikro
Edge

Standort
Unternehmensstandort (z. B. Einzelhandel, Produktionsbereich, EDV-Raum)

Anzahl Racks
0 bis 4 Racks

Leistung
Bis zu 20 kW

Mandantenverhältnis
Einzelmandant

Äußere Umgebung
EDV-Raum, Gewerbe und Büro, widerstandsfähig und robust

Passive Infrastruktur
Hat Stromversorgung mit begrenzter Kühlung und Filterung usw.

Verteiltes Edge
Rechenzentrum

Standort
Unternehmensstandort (z. B. Lager, Büro), Telekommunikationsstandort, Parkplatz, Stadt der Stufe 2/3

Anzahl Racks
5–20 Racks

Leistung
Bis zu 200 kW

Mandantenverhältnis
Einzel-/Multimandant

Äußere Umgebung
Widerstandsfähig und robust, Gewerbe und Büro, klimatisiert und kontrolliert

Passive Infrastruktur
Ab Stufe 1

Regionales Edge
Rechenzentrum

Standort
Mittlere/Großstadt

Anzahl Racks
mehr als 20 Racks

Leistung
Bis zu 4.000 kW

Mandantenverhältnis
Multimandant

Äußere Umgebung
Klimatisiert und kontrolliert

Passive Infrastruktur
Ab Stufe 3

Merkmale der Arbeitsbelastung

rtim_wc_img1-de_341560_0.jpg

rtim_wc_img2-de_341561_0.jpg

Infrastrukturmerkmale

rtim_ic_img1-de_341558_0.jpg

Hier sehen Sie die Stromversorgungs- und Kühl-Lösungen von Vertiv.

rtim_ic_img2-de_341559_0.jpg

 

 

Edge-Infrastruktur-Design

Im Solution Builder finden Sie die Infrastruktur zur Unterstützung Ihrer wichtigen Anwendungen.

Solution Builder

Sprache & Standort