Aktivieren von 5G: Verwendung von Edge-Archetypen zur Identifizierung der ausgereiftesten Fallbeispiele
Februar 28, 2019
Die Bereitstellung von 5G und die damit verbundenen Verbesserungen für Datendurchsatz, extrem niedrige Latenzzeiten und Mobilität sind jetzt unumgänglich. Die Investitionen in 3G- und 4G-Technologien wurden durch die erstaunliche Akzeptanzrate von Mobiltelefonen durch neue Nutzer auf der ganzen Welt vorangetrieben, die Investition in die 5G-Technologie kann jedoch nicht von derselben Marktdynamik getragen werden. Erfahren Sie, wie Telekommunikationsbetreiber, Einzelhändler, Transportplaner, Gesundheitsdienstleister
In diesem Dokument werden marktfähige 5G-Netzwerkanwendungen identifiziert, die auf die von Vertiv identifizierten Edge-Archetypen ausgerichtet sind.
Bericht herunterladenVerwandte Artikel
Energieeffizienz für Telekommunikationsinfrastruktur, Vertiv @ MWC 2019
Besuchen Sie uns auf der MWC 2019, um herauszufinden, wie Sie Ihre Telekommunikationsinfrastruktur auf die Anforderungen von 5G-Netzwerken vorbereiten können, die 100%ige Verfügbarkeit und ein neues Level an Energieeffizienz benötigen.
Edge der nächsten Generation: Was wir von der Entwicklung der Mobilfunkarchitekturen lernen können
Angesichts der aktuellen Flut von Neuigkeiten rund um den Netzwerkrand tritt die wahre Geschichte des Edge Computing in den Hintergrund. Es ist die Geschichte einer schrittweisen Entwicklung, und ihre Etappen waren jeweils mit wichtigen Meilensteinen der Technologieentwicklung verknüpft.
Vernetzte Fahrzeuge sind eine große Chance für die Telekommunikationsbranche, die hohen Investitionen in 5G-Netzwerke wieder wettzumachen.