Rechenzentrum 2025: Näher am Edge
Neue Forschung und Erkenntnisse zur Zukunft von Rechenzentren.
Mehr als die Hälfte der Teilnehmer, die heute bereits Edge-Einrichtungen betreiben oder diese bis zum Jahr 2025 nutzen wollen, erwarten, dass die Anzahl ihrer Edge-Sites um mindestens 100% wachsen werden, wobei 20% eine Zunahme von 400% oder mehr erwarten.
Diese Wachstumsprognose bezüglich Edge-Sites ist nur eines der Ergebnisse des neuen Berichts „Rechenzentrum 2025: Näher am Edge.“
Bereits 2014 startete Vertiv eine Umfrage zum Rechenzentrum 2025. Mit der Wiederaufnahme der Studie 2019 liegt jetzt ein aktuelles Halbzeit-Update vor und zeigt neue Prognosen, grundlegende Veränderungen und Entwicklungen in der Rechenzentrums-Branche innerhalb der vergangenen 5 Jahre. Besonders das rasante Wachstum von Edge Computing und die damit verbundenen drastischen Auswirkungen auf die Rechenzentrums-Landschaft sind hier bemerkenswert.
Der Bericht deckt außerdem Themen ab, die von der zukünftigen Rolle von Cloud Computing bis hin zur Nutzung erneuerbarer Energien reichen und zeigt ein visionäres Bild bezüglich der Brancheentwicklungen innerhalb der nächsten 5 Jahren.
Neue Industrieforschung
In Zusammenstellung der Ergebnisse von mehr als 800 Berufstätigen auf der ganzen Welt und der von Vertiv-Experten verfassten Analyse erkundet dieser Forschungsbericht die zentralen Fragen, denen sich die Industrie in den nächsten fünf Jahren gegenüber sieht, während Datenvolumen weiterhin wachsen und die Industrie segmentierter wird.